ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3

通常単価(税別)
4,7843,540
税込単価
5,2623,894
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネ併用可能なオーバーグラスです・つる長さ調整可能です・角度調整可能です・ソフトテンプルで...

詳細を確認
  • レンズ色
    グリーン
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4984013101984
  • トラスココード
    195-6111
  • 高さ(mm)
    65
  • 遮光度
    #3
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • 材質3
    クッションバー:エラストマー
  • 幅(mm)
    163
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • ツル調整

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。

型番:

SNW-717-JIS-NSLP3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNW-717-JIS-NSLP3の仕様・寸法情報

レンズ色
グリーン
テンプルカラー
ブルー
角度調整
ノーズパッド
-
JANコード
4984013101984
トラスココード
195-6111
高さ(mm)
65
遮光度
#3
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
47.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
材質3
クッションバー:エラストマー
幅(mm)
163
防傷加工
防曇加工
-
ツル調整
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNW-717-JIS-NSLP3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7843,540
( 3,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ併用可能なオーバーグラスです
・つる長さ調整可能です
・角度調整可能です
・ソフトテンプルです
【用途】
・ガス溶接作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン
・クッションバー:エラストマー

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3の型番SNW-717-JIS-NSLP3のページです。 型番SNW-717-JIS-NSLP3に関する仕様情報を記載しております。
一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)
レーザー光用遮光一眼形めがね
一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780
二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格4,78434,29230,633 -3,379 -28,477 -2,717 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目4日目1日目
レンズ色グリーングリーン----
テンプルカラーブルー-----
角度調整-----
ノーズパッド---
JANコード49840131019844984013104176----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト