17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴグル型保護めがね無気孔タイプ

通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215
通常出荷日:7日目

【特長】・密閉タイプです・顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用【用途】・粉じん発生現場・薬品、溶...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4984013106262
  • トラスココード
    253-1372
  • 高さ(mm)
    92
  • レンズ厚(mm)
    0.6
  • 質量(g)
    115.000
  • 材質1
    レンズ:セルロース
  • 材質2
    フレーム:ゴム
  • 材質3
    バンド:織りゴム
  • 顔あたりソフト
  • 幅(mm)
    182
  • 長さ(mm)
    78
  • メガネ併用可否
  • レンズ交換

型番:

NO.900A-CELLULOSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.900A-CELLULOSEの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
JANコード
4984013106262
トラスココード
253-1372
高さ(mm)
92
レンズ厚(mm)
0.6
質量(g)
115.000
材質1
レンズ:セルロース
材質2
フレーム:ゴム
材質3
バンド:織りゴム
顔あたりソフト
幅(mm)
182
長さ(mm)
78
メガネ併用可否
レンズ交換
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.900A-CELLULOSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,014
( 2,215 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉タイプです
・顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・紛体の取扱い
【材質】
・レンズ:セルロース
・フレーム:ゴム
・バンド:織りゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね無気孔タイプの型番NO.900A-CELLULOSEのページです。 型番NO.900A-CELLULOSEに関する仕様情報を記載しております。
ゴグル型保護めがね無気孔タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴグル型保護めがね無気孔タイプ
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
偏光グラスYS-390 PSMK
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,0146,5782,3797,7003,3706,677
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアブルークリアスモークブルーライト低減クリアクリア
フレーム色ブラックブルーブルーブラッククリアスモークブラック/シルバー
JANコード498401310626249840131023634984013857119498401310363649840138406474984013100895
トラスココード253-1372137-5794812-2041207-2818470-3821137-5786
高さ(mm)9265654743-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト