17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780

通常単価(税別)
28,47734,292
税込単価
31,32537,721
通常出荷日:4日目

【特長】・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。・くもり止め加工付きでクリアな視界を保...

詳細を確認
  • フレーム色
    ホワイト
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    58
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    フレーム:ナイロン
  • 材質2
    ソックス:エラストマー
  • 材質3
    レンズ:ポリカーボネート
  • 幅(mm)
    160
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 長さ(mm)
    178
  • ツル調整

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 必ず波長をご確認の上ご使用ください。
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
  • 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

可視光線透過率(%)

適合波長(nm)

最小発注数量
BLUE
4984013104206
256-0438
47
660~680(OD2)
1個
ORANGE
4984013104152
256-0450
44
193~532(OD8)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,477
( 31,325 )
4日目
34,292
( 37,721 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
・くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。
・視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。
・ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。
・顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。
・思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
【用途】
・レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)、レーザー計測、レーザー治療等に。
【材質】
・フレーム:ナイロン
・ソックス:エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 必ず波長をご確認の上ご使用ください。
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
  • 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)
レーザー光用遮光一眼形めがね
一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3
サングラス(ミラーレンズ)
一眼形遮光めがね
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格28,477-34,29230,633 -4,7846,8571,401 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目〜
フレーム色ホワイトホワイトホワイト-ブラック-
ノーズパッド---
高さ(mm)5858586540-
質量(g)64.00064.00064.00047.00017.00043
材質1フレーム:ナイロンフレーム:ナイロン、エラストマー-レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート(PC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト