17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーライトカットグラス

通常単価(税別)
5,1393,936
税込単価
5,6534,330
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・540nmまでの波長を99.9%カット・ブルーライトもカットします・めがねの上から使用可能な...

詳細を確認
  • レンズ色
    オレンジ
  • JANコード
    4984013955976
  • トラスココード
    201-3688
  • 高さ(mm)
    64
  • 質量(g)
    52
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • 幅(mm)
    158
  • 防傷加工
  • 長さ(mm)
    169
  • コーティング
    ハードコート

型番:

NO.360S-UV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.360S-UVの仕様・寸法情報

レンズ色
オレンジ
JANコード
4984013955976
トラスココード
201-3688
高さ(mm)
64
質量(g)
52
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
幅(mm)
158
防傷加工
長さ(mm)
169
コーティング
ハードコート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.360S-UV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1393,936
( 4,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・540nmまでの波長を99.9%カット
・ブルーライトもカットします
・めがねの上から使用可能なオーバーグラスタイプ
【用途】
・UVライトを使った殺菌・滅菌作業、UV硬化を行う作業
・紫外線から青色LEDを使用する作業などに最適
・UVライトを使った殺菌・滅菌作業、UV硬化を行う作業
・紫外線から青色LEDを使用する作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーライトカットグラスの型番NO.360S-UVのページです。 型番NO.360S-UVに関する仕様情報を記載しております。
ブルーライトカットグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーライトカットグラス
ブルーライトカットグラス(クリップタイプ)
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
セーフティゴーグル(塗装作業用)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5,1392,6283,3706,5782,3791,877
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色オレンジブラウンブルーライト低減クリアブルークリアクリア
JANコード498401395597649840138106264984013840647498401310236349840138571194984013855085
トラスココード201-3688470-3791470-3821137-5794812-2041326-8063
高さ(mm)644843656582
質量(g)529.00034.000494486.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト