17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップオフナイフ

通常単価(税別)
2,3972,564
税込単価
2,6372,820
通常出荷日:19日目

【特長】・本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます・フィンを使って壁紙や絨毯を押し込め...

詳細を確認
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 刃長(mm)
    100
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート、刃:合金特殊鋼
  • 適合替刃
    389630
  • 仕様
    オートロック式
  • 赤/黒
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
206
7317843892413
114.000
622-9956
1個
220
7317843893410
118.000
622-9955
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
19日目
2,564
( 2,820 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます
・フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます
・フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です
・グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです
・本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです
・刃の交換は工具不要で簡単に行えます
・替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます
・1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます
【用途】
・石膏ボート、断熱材などの切断に
【材質】
・本体:ポリカーボネート 刃:合金特殊鋼
・収納刃:1枚+替え刃:3枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップオフナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップオフナイフ
スナップオフナイフ替刃
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
アートナイフ替刃
セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”
オイル超硬ガラス切 真鍮柄
メーカーHARTA HOSEHARTA HOSEスライスオルファMARTORSK-11
通常価格2,397-2,3208,2733414,679 -5,803
通常出荷日19日目19日目1日目在庫品1日目1日目2日目
刃厚(mm)0.50.5----
刃長(mm)100100----
材質1本体:ポリカーボネート、刃:合金特殊鋼合金特殊鋼----
適合替刃389630-----
仕様オートロック式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト