ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 FUEL振動ドリルドライバー

通常単価(税別)
23,800
税込単価
26,180
通常出荷日:4日目

【特長】・騒音・振動情報(EN 62841に準拠した正常時の測定値)・騒音音圧レベル(A特性)94.3...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    12
  • 最大トルク (N・m)
    45
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • JANコード
    4573582680558
  • 質量(g)
    3250.0
  • トラスココード
    521-4456
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~22500
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~6750
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~1550
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FPD2-0X0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-FPD2-0X0-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
45
充電式
販売セット内容
本体のみ
JANコード
4573582680558
質量(g)
3250.0
トラスココード
521-4456
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~22500
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~6750
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~1550
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-FPD2-0X0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,800
( 26,180 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音・振動情報(EN 62841に準拠した正常時の測定値)
・騒音音圧レベル(A特性)94.34dB(A)(+)(-)3dB
・騒音音響パワーレベル(A特性)105.34dB(A)(+)(-)3dB
・振動打撃最大時(3つの軸のベクトルの合計)振動エミッション値:コンクリート穴あけ時13.42m/s2(+)(-)1.5m/s2
・振動打撃最大時(3つの軸のベクトルの合計)振動エミッション値:金属穴あけ時2.75m/s2(+)(-)1.5m/s2
・振動打撃最大時(3つの軸のベクトルの合計)振動エミッション値:ねじ込み加工時0.77m/s2(+)(-)1.5m/s2
・さらにパワフル、さらにコンパクトな振動ドリルドライバーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 FUEL振動ドリルドライバーの型番M12-FPD2-0X0-JPのページです。 型番M12-FPD2-0X0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M12 FUEL振動ドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 FUEL振動ドリルドライバー
パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)配管・電気設備向け
マルチドリルドライバー
充電振動ドライバードリル
振動ドリルドライバー(18V)
コードレス振動ドライバドリル DV12DA
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュデウォルトHiKOKI(旧日立工機)
通常価格23,80072,80059,80028,800 -67,438 -12,738
通常出荷日4日目9日目9日目1日目19日目4日目
電圧(V)12-12--10.8
最大トルク(N・m)45-34--38
充電式--
販売セット内容本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器---
JANコード457358268055845735826809854573582681012---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト