17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電パワーカッター

通常単価(税別)
112,38896,788
税込単価
123,627106,467
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュ...

詳細を確認
  • バッラリー容量 (Ah)
    5
  • 適用チップソー外径 (mm)
    135
  • 適用チップソー穴径 (mm)
    20
  • トラスココード
    580-7523
  • JANコード
    4549980755938
  • 質量(g)
    2750
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 充電時間(分)
    40~60
  • 切込深度(mm)
    0~46
  • 切込深度(mm)90°
    0~46
  • 本体色
  • 本体寸法(mm)
    全長343×全高228×全幅160
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4500
  • 材質1
    PC

型番:

EZ45A2LJ2G-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A2LJ2G-Bの仕様・寸法情報

バッラリー容量(Ah)
5
適用チップソー外径(mm)
135
適用チップソー穴径(mm)
20
トラスココード
580-7523
JANコード
4549980755938
質量(g)
2750
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
40~60
切込深度(mm)
0~46
切込深度(mm)90°
0~46
本体色
本体寸法(mm)
全長343×全高228×全幅160
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4500
材質1
PC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A2LJ2G-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,38896,788
( 106,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載しています
・周りの環境に合わせて選べる3WAYの切り粉対策をしています
【用途】
・電線管、水道管、ガス管、ハンガーレール、メタルモール、軽天材、リップ溝形鋼などの切断に
・PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電パワーカッターの型番EZ45A2LJ2G-Bのページです。 型番EZ45A2LJ2G-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電パワーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電パワーカッター
充電パワーカッター本体のみ
充電パワーカッター 18V 5.0Ah
EZ3580用山落し
パワーカッター用替刃
防じんカッター(鉄工用)専用替刃
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic新ダイワ工業
通常価格112,38844,125 -80,6757756,928 -8,769
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目在庫品1日目
バッラリー容量(Ah)5-5---
適用チップソー外径(mm)135135----
適用チップソー穴径(mm)2020----
グレー---
トラスココード580-7523-776-5584733-8937--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト