17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス繊維製メジャー 樹木尺

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:11日目

【特長】・樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます【材質】・テープ:ガラス繊維

詳細を確認
  • テープ厚さ(mm)
    0.5
  • テープ長さ(m)
    2
  • テープ幅(mm)
    12
  • 本体寸法(mm)
    55×55×15
  • JANコード
    4560247148010
  • 質量(g)
    45.000
  • トラスココード
    563-1837
  • 材質1
    テープ:ガラス繊維

型番:

NDA-1220MT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NDA-1220MTの仕様・寸法情報

テープ厚さ(mm)
0.5
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
12
本体寸法(mm)
55×55×15
JANコード
4560247148010
質量(g)
45.000
トラスココード
563-1837
材質1
テープ:ガラス繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NDA-1220MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます
【材質】
・テープ:ガラス繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス繊維製メジャー 樹木尺の型番NDA-1220MTのページです。 型番NDA-1220MTに関する仕様情報を記載しております。
ガラス繊維製メジャー 樹木尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス繊維製メジャー 樹木尺
直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺
直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺
8mm巾鋼製巻尺 細巾巻尺
ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
メーカーJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格1,20015,00010,0001,649 -5,05513,127
通常出荷日11日目11日目11日目11日目5日目6日目
テープ厚さ(mm)0.50.20.20.1--
テープ長さ(m)2510---
テープ幅(mm)1213138--
本体寸法(mm)55×55×15φ90×28φ90×28φ45×20--
JANコード456024714801045602471485464560247148539---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト