17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V【100~300個入り】

通常単価(税別)
7,75026,375
税込単価
8,52529,013
通常出荷日:5日目

【特長】・特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです・可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(m)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
300
8400.0
608-1366
1パック

300個入り

100
2800.0
607-9758
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,375
( 29,013 )
5日目
7,750
( 8,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです
・可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
・外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(当社比)軽量化しています
【用途】
・高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX
充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ
RGタイプ高周波同軸ケーブル
単芯高周波同軸ケーブル
メーカー伸興電線伸興電線伸興電線関西通信電線フジクラ潤工社
通常価格7,750-11,000 -14,750 -4,158 -6,308 -7,914 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
外径寸法(mm)5.3±0.3-----
-----
芯数111---
絶縁体厚さ(mm)1.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト