17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄 R050、R100、R150【1000~5000個入り】

通常単価(税別)
79,207236,996特別価格
税込単価
87,128260,696特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・熱転写プリンタ用回転ラベルです。・ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度か...

詳細を確認
  • メーカーの熱転写プリンタ(TDP43ME/E)を使用してください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ラベルサイズ(mm)縦×横

ラベル数(シート)

印字サイズ縦×横(mm)

推奨ケーブルサイズ(φmm)

最小発注数量
0074983394302
147-7396
731.000
31.8×12.7
5000
6.4×12.7
3.0~4.1
1パック

5000個入り

0074983394296
147-7418
1043.000
50.8×12.7
5000
12.7×12.7
5.6~7.1
1パック

5000個入り

0074983219346
147-8965
737.000
31.8×25.4
2500
6.4×25.4
3.0~4.1
1パック

2500個入り

0074983317646
836-7473
1066.000
50.8×25.4
2500
12.7×25.4
5.6~7.1
2パック

2500個入り

0074983317653
836-7474
1145.000
50.8×25.4
2500
12.7×25.4
5.6~7.1
1パック

2500個入り

0074983317677
836-7475
1151.000
50.8×25.4
2500
12.7×25.4
5.6~7.1
2パック

2500個入り

0074983317585
836-7477
1383.000
69.9×25.4
2500
19.1×25.4
7.1~9.9
1パック

2500個入り

0074983317592
836-7478
1429.000
69.9×25.4
2500
19.1×25.4
7.1~9.9
1パック

2500個入り

0074983317622
836-7479
1491.000
69.9×25.4
2500
19.1×25.4
7.1~9.9
1パック

2500個入り

0074983317639
836-7480
1412.000
69.9×25.4
2500
19.1×25.4
7.1~9.9
1パック

2500個入り

0074983219377
147-7466
1066.000
114.3×25.4
1000
25.4×25.4
9.9~24.1
2パック

1000個入り

0074983919239
157-7228
920.000
50.8×38.1
1000
12.7×38.1
5.6~7.1
2パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,38775,122
( 82,634 )
19日目
172,42196,176
( 105,794 )
19日目
114,82966,244
( 72,868 )
19日目
192,065107,172
( 117,889 )
19日目
192,065107,172
( 117,889 )
19日目
192,065107,172
( 117,889 )
19日目
236,996128,143
( 140,957 )
19日目
236,996128,143
( 140,957 )
19日目
236,996128,143
( 140,957 )
19日目
236,996128,143
( 140,957 )
19日目
131,91673,648
( 81,013 )
19日目
79,20745,702
( 50,272 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱転写プリンタ用回転ラベルです。
・ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。
・位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。
・既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
・ケーブル密集部での使用に最適です。
【用途】
・ケーブル表示。
【材質】
・ビニール
・ポリエステル

ご注意

  • メーカーの熱転写プリンタ(TDP43ME/E)を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄 R050、R100、R150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄 R050、R100、R150
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール S100X
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
ケーブル用ラベル
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットトラスコ中山
通常価格79,207-11,006 -137,066 -7,82144,556 -2,001
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
材質1ビニールビニールビニール---
材質2ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト