17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロバン棒 フリーハンド ストレート

通常単価(税別)
3,1253,955
税込単価
3,4384,351

【特長】・袖などをひっかけにくい、バリアフリー仕様です・柱に取付けやすい、幅が...

詳細情報を確認する
  • 丸座径 (mm)
    36.2
  • 径(mm)
    32
  • シルバー
  • 材質1
    天然木、亜鉛合金
  • 高さ(mm)
    64.2
  • 耐荷重(kg)
    80

ご注意

  • 手すり以外の用途では使用しないでください
  • 浴室や屋外での使用には適していません
  • ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
  • 土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
  • 天然木を使用していますので、多少の反りがあります
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    300
    4976415546715
    446.000
    583-1476
    1個
    450
    4976415546722
    473.000
    583-1471
    1個
    600
    4976415546739
    654.000
    583-2994
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,125
    ( 3,438 )
    1日目
    3,152
    ( 3,467 )
    1日目
    3,955
    ( 4,351 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袖などをひっかけにくい、バリアフリー仕様です
    ・柱に取付けやすい、幅がスリムなブラケットを採用しています
    ・取付け場所に合わせて、丸棒のカットができます
    【用途】
    ・玄関先の昇り降り、扉の開閉時のバランスを保つためにオススメです
    ・タテ・ヨコどちらの向きでも設置可能です
    【材質】
    ・天然木、亜鉛合金

    ご注意

    • 手すり以外の用途では使用しないでください
    • 浴室や屋外での使用には適していません
    • ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
    • 土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
    • 天然木を使用していますので、多少の反りがあります
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロバン棒 フリーハンド ストレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロバン棒 フリーハンド ストレート
    木製システム手すり 35手すり専用丸棒
    木製システム手すり 35Nエンドブラケット
    木製システム手すり 35Eエンドブラケット
    木製システム手すり 35 Eブラケット横型
    木製システム手すり 35木製エンドキャップ
    メーカーECLETECLETECLETECLETECLETECLET
    通常価格3,125-6,5552,4301,5631,1571,040
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    丸座径(mm)36.2-40×3755×4550-
    径(mm)3235----
    シルバー-----
    材質1天然木、亜鉛合金天然木本体:亜鉛合金 本体:亜鉛合金-本体:天然木
    高さ(mm)64.2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト