17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1

通常単価(税別)
9,998
税込単価
10,998
通常出荷日:4日目

【特長】・パワーファン対応バッテリーです。・赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。・ワンボ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580628510694
  • トラスココード
    213-8567
  • 質量(g)
    274.000
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリカーボネイト

ご注意

  • 大風量でお使いになりたい場合は、FAN2400SPBBと組み合わせてご使用ください。
  • 充電器、ケースは附属しておりません。

型番:

BTSP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTSP1の仕様・寸法情報

JANコード
4580628510694
トラスココード
213-8567
質量(g)
274.000
材質1
ABS樹脂、ポリカーボネイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTSP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,998
( 10,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーファン対応バッテリーです。
・赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
・ワンボタンで操作性が向上しました。
【用途】
・追加で使用したいときに。
【材質】
・ABS樹脂、ポリカーボネイト

ご注意

  • 大風量でお使いになりたい場合は、FAN2400SPBBと組み合わせてご使用ください。
  • 充電器、ケースは附属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1の型番BTSP1のページです。 型番BTSP1に関する仕様情報を記載しております。
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
空調服パワーファン スターターキット
空調機空調ヘルメット02
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス
空調服 空調服(R)バッテリーセット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格9,99812,44315,0217,9517,20913,431
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード458062851069445806285106874580628514043457321083695145732108204934580628526305
トラスココード213-8567252-1437206-5378115-0662144-5113522-1424
質量(g)274.000515.000900310.000490.000280.000
材質1ABS樹脂、ポリカーボネイトABS樹脂、ポリカーボネイトバッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイトポリエステルポリエステル75%/綿25%-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト