17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服(TM) KU91930-C06

通常単価(税別)
8,754
税込単価
9,629
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・帯電防止素材でつくられた、フルハーネス墜落制止用装着者専用製品です・衣服の空気を逃がしにくく...

詳細を確認
  • シルバー
  • 材質1
    高密度ブロード(ポリエステル80%+綿20%)

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーをはずして洗濯してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
4589886341149
195-3876
114
48
57
66
480
1個
L
4589886341156
195-3877
118
50
59
68
500
1個
LL
4589886341163
195-3878
122
52
61
70
520
1個
3L
4589886341170
195-3879
130
54
63
72
540
1個
4L
4589886341187
195-3880
138
56
65
74
560
1個
5L
4589886341194
195-3881
146
58
65
74
580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,754
( 9,629 )
1日目
8,754
( 9,629 )
4日目
8,754
( 9,629 )
4日目
8,754
( 9,629 )
1日目
8,754
( 9,629 )
1日目
8,754
( 9,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止素材でつくられた、フルハーネス墜落制止用装着者専用製品です
・衣服の空気を逃がしにくくしながら、ランヤードを背中から出すことができます
・胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出すことができます
・背中部分からランヤードが取り出せます
・胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出す機能がついています
・両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性にも優れたデオグラフトテープ(消臭テープ)を採用しています
【材質】
・高密度ブロード(ポリエステル80%+綿20%)

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーをはずして洗濯してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服(TM) KU91930-C06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服(TM) KU91930-C06
綿薄手フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ シルバー
綿薄手フルハーネス仕様ウエアのみ ダークブルー
空調服 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格8,7546,905 -6,9059,3507,2736,905
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜7日目11日目1日目〜
シルバーシルバーダークブルーダークブルーシルバーダークブルー
材質1高密度ブロード(ポリエステル80%+綿20%)綿100%綿100%ポリエステル100%綿100%ポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト