ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ

    オーツカ光学

    LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ

    4.3

    通常価格(税別):36757円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LEDアームルーペ L-678

    ホーザン

    LEDアームルーペ L-678

    4.7

    通常価格(税別):30080円~

    通常出荷日:3日目

  • スタンド式LED拡大鏡

    新潟精機(SK)

    スタンド式LED拡大鏡

    スタンド式LED拡大鏡

    新潟精機(SK)

    スタンド式LED拡大鏡

    -

    通常価格(税別):32818円~

    通常出荷日:2日目

  • LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト

    LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト

    -

    通常価格(税別):5043円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • LEDライトルーペ LL-357

    新潟精機(SK)

    LEDライトルーペ LL-357

    LEDライトルーペ LL-357

    新潟精機(SK)

    LEDライトルーペ LL-357

    4.0

    通常価格(税別):2500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LEDライトルーペ LL-10・LL-15

    新潟精機(SK)

    LEDライトルーペ LL-10・LL-15

    4.1

    通常価格(税別):3309円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ライトスケールルーペ(LEDライト付)

    新潟精機(SK)

    ライトスケールルーペ(LEDライト付)

    4.8

    通常価格(税別):9479円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ

    オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ

    4.5

    通常価格(税別):37279円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ソケット(6角) 3S

    TONE

    ソケット(6角) 3S

    4.7

    通常価格(税別):635円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    ANMO

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    3.0

    通常価格(税別):25273円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

拡大レンズ付きゼットライト

通常単価(税別)
23,647
税込単価
26,012
通常出荷日:4日目

【特長】・使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり...

詳細を確認
  • 使わない時は、太陽光の集光による火災を防ぐためレンズキャップをかぶせてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Z37RLB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z37RLBの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
1.75
レンズ寸法(mm)
Φ120
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
JANコード
4968478104407
トラスココード
423-4923
アーム長さ(mm)
370×370
クランプ幅(mm)
55
光源
LED
消費電力(W)
7.5
ブラック
質量(g)
1500.0
材質1
奥行(mm)
620
高さ(mm)
450
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
170
材質2
樹脂
材質3
アルミ
材質4
ガラスレンズ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Z37RLB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,647
( 26,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適です
・新インナースプリングアームは軽い力で動き、どこでも止まります
・上側配置スイッチはレンズをのぞいて作業する時に使い勝手が良いです
・Ra90の高演色LEDで色が正しく見えます
【材質】
・鋼
・樹脂
・アルミ
・ガラスレンズ

ご注意

  • 使わない時は、太陽光の集光による火災を防ぐためレンズキャップをかぶせてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡大レンズ付きゼットライトの型番Z37RLBのページです。 型番Z37RLBに関する仕様情報を記載しております。
拡大レンズ付きゼットライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡大レンズ付きゼットライト
ライト付デスクルーペ
デスク型ルーペ
ルーペ(LEDライト付)
スタンドルーペ(LEDライト付)
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー山田照明ギガ・セレクションシンワ測定エスコ京葉光器池田レンズ工業
通常価格23,6472,4001,05210,781 -25,430 -8,787
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡スタンドルーペカップルーペ手持ちルーペ-ポケットルーペ
倍率(倍)1.754---10
レンズ寸法(mm)Φ120φ90--φ30φ21
ライト有無LEDライト有-LEDライト有-LEDライト有
スケール有無---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト