17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール

通常単価(税別)
6,10421,600特別価格
税込単価
6,71423,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です・吊車...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4968957412498
194-9027
三次元パイプレールマテハン レール
1600.0
2000
1個
4968957412504
194-9028
三次元パイプレールマテハン レール
2400.0
3000
1個
4968957412511
194-9029
三次元パイプレールマテハン レール
3100.0
4000
1個
4968957412528
194-9040
三次元パイプレールマテハン カーブレール
700.0
536
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1044,313
( 4,744 )
1日目
7,0206,007
( 6,608 )
1日目
9,0008,590
( 9,449 )
7日目
21,60016,878
( 18,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です
・吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました
・コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上しました
・レール上どの位置でもブラケットが取り付けできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール
仮設足場用搬送システム ハンソーレール
パイプレール マテハン用オプション
OSエコレール キャリーレール用オプション
ドアハンガー レール
ステンレス製ドアハンガー用吊り車
メーカーダイケンダイケンダイケン岡田装飾金物ハイロジックダイケン
通常価格6,104-9,375 -1,097 -312 -3,590 -9,953 -
通常出荷日1日目〜11日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜
種類カーテンレールハンガーレール-ハンガー・レール用金具ハンガーレール吊り車
材質1A6063S-T5 アルマイトスチール(溶融亜鉛めっき鋼板)----
A(mm)2871----
B(mm)2854----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト