ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

引回しワールドソー替刃【2個入り】

通常単価(税別)
3,213
税込単価
3,534

【用途】・木材や合板、石膏ボードなどの壁に配管を通す場合の切り込み、穴あけ用【...

詳細情報を確認する
  • 全長 (mm)
    173
  • 長さ (mm)
    302
  • 質量 (g)
    31.000
  • 材質1
  • JANコード
    4973987869945
  • トラスココード
    166-8213

型番:

R394F
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    R394Fの仕様・寸法情報

    全長(mm)
    173
    長さ(mm)
    302
    質量(g)
    31.000
    材質1
    JANコード
    4973987869945
    トラスココード
    166-8213

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R394F
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,213
    ( 3,534 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・木材や合板、石膏ボードなどの壁に配管を通す場合の切り込み、穴あけ用
    【材質】
    ・銅

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    引回しワールドソー替刃の型番R394Fのページです。 型番R394Fに関する仕様情報を記載しております。
    引回しワールドソー替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    引回しワールドソー替刃
    ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃
    ハンドソー替刃(オールハイス)
    バイメタルブレード(ハックソー替刃)
    ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
    ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
    メーカー三栄水栓製作所バーコトラスコ中山リジッドトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3,21334,774 -1,579 -5,3601,424 -1,719
    通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    全長(mm)173-----
    長さ(mm)302-----
    質量(g)31.000-----
    材質1-----
    JANコード4973987869945-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました