17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティボックス"カギ番兵 WIRE"

通常単価(税別)
7,6628,621特別価格
税込単価
8,4289,483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤルを覆い隠すシャッター機構付です・開錠番号は何度でも変更可能な可変式です【用途】・賃貸...

詳細を確認
  • ダイヤル
    4桁
  • ツル径(mm)
    5.6
  • 幅(mm)
    91.1
  • B(mm)
    40.3
  • C(mm)
    -
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    ワイヤー:スチール・PVC
  • 材質3
    ラバー:熱可塑性ゴム(エラストマー)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4525796107871
480.000
138-4050
1個
4525796107888
500.000
138-4051
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6626,947
( 7,642 )
1日目
8,6217,818
( 8,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルを覆い隠すシャッター機構付です
・開錠番号は何度でも変更可能な可変式です
【用途】
・賃貸マンション、店舗の鍵管理、受け渡しに
・物件・倉庫の管理に
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ワイヤー:スチール・PVC
・ラバー:熱可塑性ゴム(エラストマー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティボックス"カギ番兵 WIRE"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティボックス"カギ番兵 WIRE"
フジテック BPセーフティボックス "BIG"
キーボックス
キーボックス NKB
ダイヤル式キーボックス NKB
キーボックス(プッシュボタン式)
メーカーフジテックジャパンフジテックジャパンダイケンナカバヤシナカバヤシエスコ
通常価格7,662-8,1049,284 -4,630 -7,496 -11,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
ダイヤル4桁4桁----
ツル径(mm)5.610----
幅(mm)91.176.0----
B(mm)40.349----
C(mm)-40----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト