17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジラチェ モンキヘッド

通常単価(税別)
54,85764,286特別価格
税込単価
60,34370,715特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動に...

詳細を確認
  • 最小目盛(N・m)
    0.01

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量

(g)

二面幅寸法

(mm)

最小発注数量
4989433776002
638-2818
700
5~24
1個
4989433776019
638-2809
700
5~24
1個
4989433776026
638-2834
950
10~36
1個
4989433776033
638-2820
1500
10~36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,57153,510
( 58,861 )
5日目
54,85751,889
( 57,078 )
5日目
58,28655,132
( 60,645 )
5日目
64,28660,808
( 66,889 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです
・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
・合否判定設定が5件設定可能です
・バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
・デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
・締結トルクの測定

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジラチェ モンキヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジラチェ モンキヘッド
12.7sq.デジラチェ(充電式)
6.3sq.デジラチェ(充電式)
12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格54,857-57,429 -49,71466,000 -64,50060,344
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
最小目盛(N・m)0.010.10.010.10.010.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト