17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式)

通常単価(税別)
66,00077,250
税込単価
72,60084,975

【特長】・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです・Bluetoo...

詳細情報を確認する
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 最小目盛(N・m)
    0.1

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    4989433776170
    553-1530
    850.000
    1個
    4989433776187
    553-1537
    1700.000
    1個
    4989433776194
    553-1533
    1850.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,000
    ( 72,600 )
    5日目
    71,250
    ( 78,375 )
    5日目
    77,250
    ( 84,975 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです
    ・Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です
    ・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
    ・合否判定設定が5件設定可能です
    ・バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
    ・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
    ・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
    【用途】
    ・機械組み付け作業のデータ管理
    ・各種機械・設備の保守点検作業での履歴管理
    ・研究・試験でのデータ管理

    ご注意

    • トルク測定範囲内でご使用ください。
    • 防水仕様ではありません。
    • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
    6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
    12.7sq.デジラチェ(充電式)
    6.3sq.デジラチェ(充電式)
    12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデル
    9.5sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
    メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
    通常価格66,000-64,50057,429 -49,71460,34463,000 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
    差込角(mm)12.76.312.76.312.79.5
    最小目盛(N・m)0.10.010.10.010.1-

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト