ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SK-11 デジタルトルクレンチ SDT3-060 |
|
KTC(京都機械工具) 6.3sq.デジラチェ(充電式) |
|
TONE ラチェットデジトルク(デジタル式) |
|
東日製作所 SH型 オープンヘッド |
|
KTC(京都機械工具) 9.5sq.メモルク(充電式)(無線通信式) |
【特長】・GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです・目標トルクへの到...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです
・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
・合否判定設定が5件設定可能です
・バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
・デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
・締結トルクの測定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):19,887円~

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
5通常価格(税別):20,880円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~