ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンドルバーマウント

  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    200
  • ブラック
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4573134487338
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    323-1239

型番:

RAM-B408-75-1
解除
    数量:

    RAM-B408-75-1の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    100
    高さ(mm)
    200
    ブラック
    幅(mm)
    100
    JANコード
    4573134487338
    質量(g)
    125.000
    トラスココード
    323-1239
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RAM-B408-75-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,570
    ( 3,927 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます
    ・1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です
    ・ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です
    ・振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です
    ・RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
    ・ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます
    ・自由度の高いマウント方法です
    ・RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します
    【用途】
    ・自転車やバイクのハンドル部への取り付けに
    ・手すりへの取り付けに
    ・ポール上の円柱への取り付けに
    【材質】
    ・ハンドルバーマウント
    ・ハンドルベースマウント(直径19~25.4mm)
    ・滑り止めゴム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドルバーマウントの型番RAM-B408-75-1のページです。 型番RAM-B408-75-1に関する仕様情報を記載しております。
    ハンドルバーマウントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドルバーマウント
    サクションカップベースマウント
    ラムマウント U字ボルトベース 1インチ
    VESA取付カメラ台
    画像装置用 副柱可動ベース
    傾斜回転カメラホルダA
    メーカーRAM MOUNTRAM MOUNTRAM MOUNTサンワサプライ画像処理環境ドットコム中央精機
    通常価格3,5703,3322,3806,78124,39035,899
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目15日目在庫品1日目
    奥行(mm)1008530---
    高さ(mm)2008785---
    ブラックブラックブラック---
    幅(mm)1008565---
    JANコード457313448733845731344872844573134487253---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました