17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おむすび金車 樹脂製ローラー

通常単価(税別)
15,201
税込単価
16,721
通常出荷日:4日目

【特長】・LANケーブル、電話線、VAケーブル、ロープ等に最適です・3本ローラー使用で細い線も噛み込み...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    188
  • 奥行(mm)
    55
  • 幅(mm)
    150
  • 最大荷重(kN)
    0.5
  • 最大ケーブル径(mm)
    φ30
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    ローラー部:樹脂
  • 質量(g)
    750.0
  • JANコード
    4992456329049
  • トラスココード
    236-2073
  • 挿入可能管内径(mm)
    30

型番:

MTK-S30J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTK-S30Jの仕様・寸法情報

高さ(mm)
188
奥行(mm)
55
幅(mm)
150
最大荷重(kN)
0.5
最大ケーブル径(mm)
φ30
材質1
本体:スチール
材質2
ローラー部:樹脂
質量(g)
750.0
JANコード
4992456329049
トラスココード
236-2073
挿入可能管内径(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTK-S30J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,201
( 16,721 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANケーブル、電話線、VAケーブル、ロープ等に最適です
・3本ローラー使用で細い線も噛み込みにくい安全軽量設計です
・軽量な樹脂ローラーです
【用途】
・通信、電力ケーブルの延線に
・架空線及び内線工事用に
【材質】
・本体:スチール
・ローラー部:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おむすび金車 樹脂製ローラーの型番MTK-S30Jのページです。 型番MTK-S30Jに関する仕様情報を記載しております。
おむすび金車 樹脂製ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おむすび金車 樹脂製ローラー
4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504
おむすび金車 スチール製ローラー
おむすび金車用取付金具
[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg)
[ステンレス製]滑車(2車)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルエスコエスコ
通常価格15,20128,00114,4014,1671,56053,000 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
高さ(mm)188260205---
奥行(mm)555755---
幅(mm)150138180---
最大荷重(kN)0.54.90.50.2--
最大ケーブル径(mm)φ3050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト