ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット【14個入り】

通常単価(税別)
30,48524,116
税込単価
33,53426,528
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです・通り穴・止り穴...

詳細を確認

型番:

SUJSM-14S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

SUJSM-14Sの仕様・寸法情報

加工ねじ
メートルねじ
JANコード
4957656539353
質量(g)
501.000
トラスココード
245-1978
材質1
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級

型番リスト

表示件数
型番
SUJSM-14S
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,48524,116
( 26,528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです
・通り穴・止り穴共に使用できます
・通り穴・止まり穴用
・被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼
・高速度鋼(HSS-E)
・ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)
【用途】
・現場作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセットの型番SUJSM-14Sのページです。 型番SUJSM-14Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット
コバルトジェットタップ・スパイラルタップセット
ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)
スパイラルタップセット
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
メーカーASAHI TOOLSASAHI TOOLSASAHI TOOLSASAHI TOOLSオーエスジー彌満和製作所
通常価格30,48537,7307,26628,4351,380 -1,560 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工ねじメートルねじ-----
JANコード4957656539353495765653937749576564642044957656539322--
質量(g)501.000500.00033.000496.000--
トラスココード245-1978245-1982104-1045244-0900--
材質1高速度鋼(HSS-E)コバルト高速度鋼(HSCO)高合金鋼(SKH)高速度鋼(HSS-E)--

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト