ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用"電撃!蚊チッと"

通常単価(税別)
11,10010,589
税込単価
12,21011,648
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・UV光源で蚊を誘引、電撃格子で蚊を駆除します・大型で広有効範囲です・誘虫灯にLED光源を採用...

詳細を確認

型番:

DGK-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DGK-1Pの仕様・寸法情報

高さ(mm)
320
消費電力(W)
16
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(円/h)
0.43
幅(mm)
390
誘虫ランプ
専用LED管
有効面積([[M2]])
80
JANコード
4930510325125
質量(g)
2700.0
トラスココード
207-7651
奥行(mm)
90
電源コード長さ(m)
3
捕虫方法
電撃式殺虫器
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DGK-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,10010,589
( 11,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV光源で蚊を誘引、電撃格子で蚊を駆除します
・大型で広有効範囲です
・誘虫灯にLED光源を採用しています
・小さい虫にも有効な電撃格子設計です
【用途】
・工場用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用"電撃!蚊チッと"の型番DGK-1Pのページです。 型番DGK-1Pに関する仕様情報を記載しております。
業務用"電撃!蚊チッと"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用"電撃!蚊チッと"
蚊取り・先攻
業務用 出ちゃい缶
電撃殺虫器(屋内用)
業務用レイシス忌避テープ
業務用バルサン PCジェットA
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド石崎電機製作所萩原工業LEC
通常価格11,1004,6973,09674,095 -6,3468,360
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜1日目1日目
高さ(mm)320220150---
消費電力(W)16-----
電源(V)単相100-----
標準消費電力料金(円/h)0.430.14----
幅(mm)390132280---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト