17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム冷凍庫

通常単価(税別)
101,854
税込単価
112,039
通常出荷日:2日目

【特長】・場所をとらずに、狭いところでも設置できる120Lのスリム冷凍庫です・急速冷凍モード搭載なので...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    555
  • 間口(mm)
    356
  • 高さ(mm)
    1365
  • 電源コード長さ(m)
    約1.9
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4967576654203
  • 質量(g)
    36000.0
  • トラスココード
    565-8376
  • 材質1
    鋼板
  • 材質2
    PS
  • 材質3
    ABS等
  • 電源(V)
    単相100
  • 定格内容積(L)
    120

型番:

IUSN-S12A-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IUSN-S12A-Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
555
間口(mm)
356
高さ(mm)
1365
電源コード長さ(m)
約1.9
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4967576654203
質量(g)
36000.0
トラスココード
565-8376
材質1
鋼板
材質2
PS
材質3
ABS等
電源(V)
単相100
定格内容積(L)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IUSN-S12A-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,854
( 112,039 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所をとらずに、狭いところでも設置できる120Lのスリム冷凍庫です
・急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
・ファン式で霜鳥不要です
【用途】
・食品の冷凍保存に
【材質】
・鋼板・PS・ABS等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム冷凍庫の型番IUSN-S12A-Wのページです。 型番IUSN-S12A-Wに関する仕様情報を記載しております。
スリム冷凍庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム冷凍庫
奥行スリム冷凍庫
上開き式冷凍庫 100L
大型冷蔵庫
冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B
冷凍冷蔵庫 133L
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格101,85479,63038,061324,075 -44,195 -56,517
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
奥行(mm)555390557-509521
間口(mm)356552545-478470
高さ(mm)1365800845-8521240
電源コード長さ(m)約1.92.3約1.82.3約1.8約2.1
グリーン購入法適合品適合適合-適合--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト