17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ねじ切りオイル 100SW-RN16L
レッキス工業
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
六角棒L形レンチ
TONE

ねじ切りオイル

通常単価(税別)
13,298129,113
税込単価
14,628142,024
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します・ね...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量(L)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    18
    4514706030064
    122-9656
    18000.0
    1個
    200
    4514706030071
    147-9487
    200000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,298
    ( 14,628 )
    19日目
    129,113
    ( 142,024 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します
    ・ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです
    【用途】
    ・一般配管のねじ切り作業に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ切りオイルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ切りオイル
    ねじ切りオイル 100SW-RN4L
    ねじ切りオイル 100SW-RN16L
    超切削オイル
    1.0L 切削オイル
    カッティングオイルKT-50
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスココンドーテック
    通常価格13,298-7,80023,2003,9641,82016,575 -
    通常出荷日5日目〜7日目7日目2日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト