17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237

通常単価(税別)
16,363
税込単価
17,999
通常出荷日:1日目

【特長】・システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます・積み重ねて固定ができます・連結方...

詳細を確認
  • トラスココード
    348-1631
  • 外形寸法(mm)奥行
    296
  • 外形寸法(mm)間口
    396
  • 外形寸法(mm)高さ
    237
  • 質量(g)
    1819.0
  • 耐荷重(kg)
    20
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 最大荷重(kg)
    21.4

型番:

005.22.455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

005.22.455の仕様・寸法情報

トラスココード
348-1631
外形寸法(mm)奥行
296
外形寸法(mm)間口
396
外形寸法(mm)高さ
237
質量(g)
1819.0
耐荷重(kg)
20
材質1
ABS樹脂
最大荷重(kg)
21.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
005.22.455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,363
( 17,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます
・積み重ねて固定ができます
・連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります
・上部のハンドルは折りたたむことができます
【用途】
・収納ケース用
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237の型番005.22.455のページです。 型番005.22.455に関する仕様情報を記載しております。
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237
シスカート SYS-Cart.
シスハンドツールボックス
システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)
パーツケース付ツールボックス 190L-3
アタッシェケース A-3
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLHAZETメイホー(明邦化学工業)
通常価格16,36325,81353,28827,10328,3292,600
通常出荷日1日目1日目19日目4日目2日目在庫品1日目
トラスココード348-1631217-8629602-4756760-2634--
外形寸法(mm)奥行296405296296--
外形寸法(mm)間口396510396396--
外形寸法(mm)高さ237175337167--
質量(g)1819.03487.04380.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト