17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シスハンドツールボックス

通常単価(税別)
53,288
税込単価
58,617
通常出荷日:19日目

【特長】・付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです・木製仕切...

詳細を確認
  • トラスココード
    602-4756
  • 外形寸法(mm)奥行
    296
  • 外形寸法(mm)間口
    396
  • 外形寸法(mm)高さ
    337
  • 質量(g)
    4380.0
  • 耐荷重(kg)
    20
  • 有効内寸(mm)奥行
    275
  • 有効内寸(mm)間口
    389
  • 有効内寸(mm)高さ
    296
  • 材質1
    プラスチック
  • 最大荷重(kg)
    32.4

型番:

005.25.267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

005.25.267の仕様・寸法情報

トラスココード
602-4756
外形寸法(mm)奥行
296
外形寸法(mm)間口
396
外形寸法(mm)高さ
337
質量(g)
4380.0
耐荷重(kg)
20
有効内寸(mm)奥行
275
有効内寸(mm)間口
389
有効内寸(mm)高さ
296
材質1
プラスチック
最大荷重(kg)
32.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
005.25.267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,288
( 58,617 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです
・木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります
・システナー同士を積み重ねて固定ができます
・新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます
・システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シスハンドツールボックスの型番005.25.267のページです。 型番005.25.267に関する仕様情報を記載しております。
シスハンドツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シスハンドツールボックス
シスカート SYS-Cart.
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237
システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)
キャリングケース プラスチック製
工具箱 スーパーボックス
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLボッシュリングスター
通常価格53,28825,81316,36327,1032,8001,680 -
通常出荷日19日目1日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード602-4756217-8629348-1631760-2634--
外形寸法(mm)奥行296405296296--
外形寸法(mm)間口396510396396--
外形寸法(mm)高さ337175237167--
質量(g)4380.03487.01819.0---

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト