ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAXグリップ+トライポッド

通常単価(税別)
15,31411,925
税込単価
16,84513,118
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう...

詳細を確認

型番:

ASBHM-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ASBHM-002の仕様・寸法情報

適合機種
全てのGoProカメラ
JANコード
4936080895334
質量(g)
300.000
トラスココード
207-2234

型番リスト

表示件数
型番
ASBHM-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,31411,925
( 13,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです
・カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます
・ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です
・マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです
・MAX Grip + 三脚(本体)、サム スクリュー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAXグリップ+トライポッドの型番ASBHM-002のページです。 型番ASBHM-002に関する仕様情報を記載しております。
MAXグリップ+トライポッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAXグリップ+トライポッド
スポーツキット
レンズリプレースメントキット
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
ヘルメットフロント&サイドマウント
フロートバックドア AFLTY-005
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格15,31419,0402,50013,6008,1605,450
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
適合機種全てのGoProカメラ全てのGoProカメラMAX全てのGoProカメラMAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session-
JANコード493608089533449360808937814936080895426493608089337849360808926164936080895341
質量(g)300.000331.00034.00086.00045.000147.000
トラスココード207-2234207-2271207-2236207-2268207-2267255-4508
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト