ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘルメットフロント&サイドマウント

  • 奥行(mm)
    4.5
  • 高さ(mm)
    6.2
  • 適合機種
    MAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session
  • 幅(mm)
    4.8
  • JANコード
    4936080892616
  • 質量(g)
    45.000
  • トラスココード
    207-2267

ご注意

  • GoProヘルメットマウントのご利用に際しては、必ず適用される安全基準を満たすヘルメットをご使用ください。
  • ヘルメットを安全に使用するために、必ずヘルメット製造元の使用説明書に従ってください。

型番:

AHFSM-001
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    AHFSM-001の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    4.5
    高さ(mm)
    6.2
    適合機種
    MAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session
    幅(mm)
    4.8
    JANコード
    4936080892616
    質量(g)
    45.000
    トラスココード
    207-2267
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AHFSM-001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,1606,251
    ( 6,876 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます
    ・付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です
    ・さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています
    ・使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています
    ・スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ

    ご注意

    • GoProヘルメットマウントのご利用に際しては、必ず適用される安全基準を満たすヘルメットをご使用ください。
    • ヘルメットを安全に使用するために、必ずヘルメット製造元の使用説明書に従ってください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘルメットフロント&サイドマウントの型番AHFSM-001のページです。 型番AHFSM-001に関する仕様情報を記載しております。
    ヘルメットフロント&サイドマウントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘルメットフロント&サイドマウント
    ザ・ストラップ(Ver.2.0)
    ヘッドストラップ
    GoPro HERO12Black
    ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウント
    MAXグリップ+トライポッド
    メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
    通常価格8,16013,6006,80097,85412,420 -16,320
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目4日目
    奥行(mm)4.56.74873175-
    高さ(mm)6.216.5145225225-
    適合機種MAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session全てのGoProカメラ---全てのGoProカメラ
    幅(mm)4.815.510010866-
    JANコード4936080892616493608089337849360801014974595319442024-4936080895334

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました