17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウント

通常単価(税別)
11,84315,434
税込単価
13,02716,977
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・自分好みにカスタマイズできるエクステンションリグキットでさらに高いレベルの撮影を実現・高...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

最小発注数量
4936080101619
370.000
584-3273
BOOM+ベースマウント
1個
4936080101626
460.000
584-3272
BOOM+バーマウント
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,843
( 13,027 )
4日目
15,434
( 16,977 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自分好みにカスタマイズできるエクステンションリグキットでさらに高いレベルの撮影を実現
・高品質カーボンファイバー製のアームを粘着性ベースマウントや他の互換マウントと組み合わせることで、これまでにない新しい視点での撮影を可能にします
・アームのスイベルポイントは自由に回転、角度調整が可能なので、望みどおりのアングルで撮影することができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウント
ヘルメットフロント&サイドマウント
ヘッドストラップ
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
GoPro HERO12Black
フロートバックドア AFLTY-005
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格11,843-8,1606,63113,60097,8545,450
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
奥行(mm)1754.5486.773-
高さ(mm)2256.214516.5225-
幅(mm)664.810015.5108-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト