ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ザ・ストラップ(Ver.2.0)

通常単価(税別)
13,6009,945
税込単価
14,96010,940
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・手または手首にGoProを固定し、驚きの臨場感あふれる動画が撮影できます・360°の回転性、...

詳細を確認

型番:

AHWBM-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHWBM-002の仕様・寸法情報

奥行(mm)
6.7
高さ(mm)
16.5
適合機種
全てのGoProカメラ
幅(mm)
15.5
JANコード
4936080893378
質量(g)
86.000
トラスココード
207-2268
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AHWBM-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,6009,945
( 10,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手または手首にGoProを固定し、驚きの臨場感あふれる動画が撮影できます
・360°の回転性、自由なチルト機能により、使いながら思い通りの撮影角度に固定できます
・どんな場面にも最適で自由に調整でき、体型に左右されない幅広い調整範囲でセットも自在です
・水中でも水上でも使用可能です
・回転式マウント、ハンドストラップ、リストストラップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・ストラップ(Ver.2.0)の型番AHWBM-002のページです。 型番AHWBM-002に関する仕様情報を記載しております。
ザ・ストラップ(Ver.2.0)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
ヘルメットフロント&サイドマウント
ヘッドストラップ
GoPro HERO12Black
ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウント
MAXグリップ+トライポッド
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格13,6008,1606,63197,85411,843 -15,314
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
奥行(mm)6.74.54873175-
高さ(mm)16.56.2145225225-
適合機種全てのGoProカメラMAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session---全てのGoProカメラ
幅(mm)15.54.810010866-
JANコード4936080893378493608089261649360801014974595319442024-4936080895334

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト