ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッパ 皮むき穴付

通常単価(税別)
10,501
税込単価
11,551

【特長】・12、14AWG(1.62、2.05mm)単線の皮むきに適しています...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0092644720581
  • トラスココード
    195-2095
  • 全長(mm)
    204.8
  • 切断能力(mm)鉄線
    Φ2.3
  • 質量(g)
    272.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

型番:

D243-8
解除
    数量:

    D243-8の仕様・寸法情報

    JANコード
    0092644720581
    トラスココード
    195-2095
    全長(mm)
    204.8
    切断能力(mm)鉄線
    Φ2.3
    質量(g)
    272.000
    材質1
    特殊鋼
    材質2
    グリップ:プラスチック
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D243-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,501
    ( 11,551 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・12、14AWG(1.62、2.05mm)単線の皮むきに適しています
    ・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています
    ・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
    ・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます
    【材質】
    ・特殊鋼
    ・グリップ:プラスチック

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッパ 皮むき穴付の型番D243-8のページです。 型番D243-8に関する仕様情報を記載しております。
    ニッパ 皮むき穴付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッパ 皮むき穴付
    強力型ニッパ 皮むき穴付
    ニッパ J228-8
    ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプ
    アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
    ニッパ PC4
    メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工
    通常価格10,50112,8059,99410,71311,1773,516
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード00926447205810092644720765009264472107600926443800440092644720222-
    トラスココード195-2095195-2101195-2000195-2003195-2009-
    全長(mm)204.8155.6206.4204.8204.8-
    切断能力(mm)鉄線Φ2.3φ1.5φ2.3φ2.5φ2.5-
    質量(g)272.000150.000304.000270.000270.000-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました