17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇用メッシュ安全カバー SF-AC

通常単価(税別)
6,4317,750特別価格
税込単価
7,0748,525特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・メッシュ状の安全カバーです。【材質】・ポリエステル

  • 材質1
    ポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

摘要

適用

パーツ名

最小発注数量
SF安全カバー50
4538634101689
793-7911
130.0
ハネ径50cm用
ハネ径50cm用
SF安全カバー50
1個
SF安全カバー60
4538634101696
793-7920
140.0
ハネ径60cm用
ハネ径60cm用
SF安全カバー60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4316,172
( 6,789 )
1日目
7,750
( 8,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ状の安全カバーです。
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇用メッシュ安全カバー SF-ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇用メッシュ安全カバー SF-AC
安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
スイデンS 50FSモータカバーセット品
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格6,431-158,2784,7961,5404,90537,896 -
通常出荷日1日目2日目1日目7日目1日目1日目〜
材質1ポリエステルハネ:アルミ頭部:ABS樹脂鉄、樹脂樹脂ハネ:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト