17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA【3個入り】

通常単価(税別)
4,7964,553
税込単価
5,2765,008
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・移動用キャスター【材質】・頭部:ABS樹脂・タンク:ステンレス・キャスター:ゴム・フィルター...

詳細を確認
  • 品名
    SFスタンドキャスター
  • 適合機種
    45MS、50FS
  • JANコード
    4538634101962
  • トラスココード
    794-8387
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    頭部:ABS樹脂
  • 材質2
    タンク:ステンレス
  • パーツ名
    オプションキャスター
  • 材質3
    キャスター:ゴム
  • 材質4
    フィルター:不織布

型番:

SF-STCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

SF-STCAの仕様・寸法情報

品名
SFスタンドキャスター
適合機種
45MS、50FS
JANコード
4538634101962
トラスココード
794-8387
質量(g)
1000.0
材質1
頭部:ABS樹脂
材質2
タンク:ステンレス
パーツ名
オプションキャスター
材質3
キャスター:ゴム
材質4
フィルター:不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-STCA
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7964,553
( 5,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動用キャスター
【材質】
・頭部:ABS樹脂
・タンク:ステンレス
・キャスター:ゴム
・フィルター:不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCAの型番SF-STCAのページです。 型番SF-STCAに関する仕様情報を記載しております。
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
工場扇パーツ 首振りツマミ組品
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm
スイデン ハネ450軸径11mm
工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格4,7968004,9058,25022,44036,708
通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目1日目
品名SFスタンドキャスター首振りツマミ組品工場扇用樹脂製羽根アルミニウム製ハネ--
適合機種45MS、50FS45M、45F、50Fシリーズ45VS・45VF専用汎用E種モータ用--
JANコード453863410196245386348000494538634160860453863416072345386341621474538634168439
トラスココード794-8387283-9865249-2620813-1195116-2368460-2803
質量(g)1000.010.000471.0-110009500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト