17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プッシュ石ケン水容器

通常単価(税別)
3,094
税込単価
3,403
通常出荷日:1日目

【特長】・壁付けタイプの石ケン水容器です【材質】・ABS樹脂、ポリエチレン

  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    180
  • 容量(ml)
    約350
  • JANコード
    4973987959264
  • 質量(g)
    181.000
  • トラスココード
    137-3726
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリエチレン
  • ホワイト・アイボリー

型番:

W161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W161の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
180
容量(ml)
約350
JANコード
4973987959264
質量(g)
181.000
トラスココード
137-3726
材質1
ABS樹脂、ポリエチレン
ホワイト・アイボリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
W161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁付けタイプの石ケン水容器です
【材質】
・ABS樹脂、ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュ石ケン水容器の型番W161のページです。 型番W161に関する仕様情報を記載しております。
プッシュ石ケン水容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュ石ケン水容器
石鹸水(手洗い用)
フラワズ 水石鹸G
600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
メーカー三栄水栓製作所山崎産業サラヤエスコ呉工業コスモビューティ
通常価格3,0943,424 -6,500385680 -1,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
奥行(mm)120-----
高さ(mm)180-----
容量(ml)約350-----
JANコード4973987959264-----
質量(g)181.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト