17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッカー GL型 パラソル

通常単価(税別)
31,63889,638特別価格
税込単価
34,80298,602特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:19日目

【特長】・カラーもデザインも多彩なバリエーションをもつ、カラフルなロッカーシリーズです【用途】・オフィ...

詳細を確認
  • 鍵タイプ
    シリンダー錠
  • ブラック
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1800
  • 材質1
    本体・扉:スチール塗装仕上
  • 扉色
    ブラック
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

付属品

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

1マス有効内寸(mm)奥行

1マス有効内寸(mm)間口

1マス有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
網棚2枚、ハンガーパイプ、フック2個、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ
29000.0
593-1918
450
441
408
1655
1個
網棚2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ
41000.0
593-1840
600
441
左:268 右:258
1655
1個
網棚2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ
51000.0
593-1824
900
441
左:268 中:268 右:258
1655
1個
網棚2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、小物入れ
56000.0
620-3594
900
441
左:193 中:193 右:183
1655
1個
網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付きタオル掛
56000.0
612-4584
900
445
左:268 中:268 右:258
810
1個
網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付きタオル掛
62500.0
612-4524
900
445
左:193 中:193 右:183
810
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,63829,891
( 32,880 )
19日目
42,81440,908
( 44,999 )
19日目
54,50851,575
( 56,733 )
19日目
62,63057,989
( 63,788 )
19日目
70,57065,982
( 72,580 )
19日目
89,63883,802
( 92,182 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーもデザインも多彩なバリエーションをもつ、カラフルなロッカーシリーズです
【用途】
・オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンに合ったタイプを選んでお使いいただけます
【材質】
・本体・扉:スチール塗装仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッカー GL型 パラソルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッカー GL型 パラソル
パーソナルロッカー PKL型 ポッケ Pocke
PK型パーソナルロッカー 4人用
PK型パーソナルロッカー(ファイル引出し付)
オフィスキッチン コンセント付
シューズボックス オープンタイプ
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格31,638-80,446 -128,116184,360 -106,759 -51,468 -
通常出荷日19日目19日目18日目18日目4日目4日目
鍵タイプシリンダー錠ダイヤル錠(自由変換式)ダイヤル錠ダイヤル錠--
ブラック---ホワイトウォームホワイト
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
奥行(mm)515450----
高さ(mm)1800900----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト