ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

低圧用検電器

通常単価(税別)
4,360
税込単価
4,796
通常出荷日:1日目

【特長】・被覆の上からでも交流電圧を検知可能です・音と光で、交流電圧をお知らせします・暗所での作業に便...

詳細を確認

型番:

KEW5711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW5711の仕様・寸法情報

トラスココード
216-8140
JANコード
4560187066290
質量(g)
40.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KEW5711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,360
( 4,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆の上からでも交流電圧を検知可能です
・音と光で、交流電圧をお知らせします
・暗所での作業に便利な先端ライト付です
・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換えします
・検知部を活電部に当てるだけですぐに使用可能です
・国際安全規格 IEC61010-1に適合した安全設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用検電器の型番KEW5711のページです。 型番KEW5711に関する仕様情報を記載しております。
低圧用検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用検電器
AC/DC低圧用検電器
検相器(非接触式)
コンセントテスタ
低圧用検電器 KD3
低圧用検電器KEW5711
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器三和電気計器共立電気計器
通常価格4,36010,47223,57933,5173,9805,573
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目3日目
トラスココード216-8140216-6625479-6632208-4170--
JANコード4560187066290456018706705145601870642274560187067457--
質量(g)40.00017.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト