17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスマグ SM-VB

通常単価(税別)
7,0857,630特別価格
税込単価
7,7948,393特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量でコンパクトです。・高い保温・保冷力です。・色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    80
  • 保冷効力(℃)
    6H後:8以下
  • 材質1
    本体、底:SUS304(塗装)
  • 材質2
    栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム
  • 材質4
    ボタン:ASA
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

質量(g)

最小発注数量
サンドベージュ
4974305226754
624-6478
235
75
0.6
260.0
1個
ピスタチオグリーン
4974305226730
624-6474
235
75
0.6
260.0
1個
ソフトピンク
4974305226747
624-6483
235
75
0.6
260.0
1個
サンドベージュ
4974305226792
632-3850
270
75
0.72
290.0
1個
ソフトピンク
4974305226785
624-6476
270
75
0.72
290.0
1個
ライラックパープル
4974305226822
624-6481
290
80
0.95
330.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0854,140
( 4,554 )
1日目
7,0854,140
( 4,554 )
1日目
7,0854,140
( 4,554 )
1日目
7,4124,359
( 4,795 )
1日目
7,4124,359
( 4,795 )
1日目
7,6304,688
( 5,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトです。
・高い保温・保冷力です。
・色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です。
・ワンタッチオープン式です。
・結露しにくく安心「結露抑制構造」です。
【材質】
・本体、底:SUS304(塗装)
・栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)
・栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム
・ボタン:ASA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマグ SM-VBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスマグ SM-VB
ステンレスマグ
ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル
クールピッチャー
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびん
メーカー象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン
通常価格7,085-7,085 -4,8004,66513,40419,766
通常出荷日1日目1日目19日目1日目4日目1日目
奥行(mm)808095190230230
保冷効力(℃)6H後:8以下6H後:8以下----
材質1本体、底:SUS304(塗装)本体、底:SUS304(塗装)内びん:ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)フタ:ポリプロピレン容器:ガラスまほうびん容器:ステンレスまほうびん
材質2栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)胴:ポリプロピレン--
材質3栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム口部、栓、キャップ:ポリプロピレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト