17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールピッチャー

通常単価(税別)
4,665
税込単価
5,132
通常出荷日:1日目

【特長】・氷水を入れても結露しない「断熱2重構造」ボディです・中が見えるクリアふたです・角氷が一度にた...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    135
  • 容量(L)
    1.7
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    フタ:ポリプロピレン
  • 材質2
    胴:ポリプロピレン
  • 外形寸法(mm)奥行
    190
  • 外形寸法(mm)高さ
    250
  • 外形寸法(mm)幅
    135
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4974305159465
149-2307
1個
ブラウン
4974305205391
121-7951
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,665
( 5,132 )
1日目
4,665
( 5,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・氷水を入れても結露しない「断熱2重構造」ボディです
・中が見えるクリアふたです
・角氷が一度にたっぷり入る「口径約10cm」です
・ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます
・軽量で使いやすい樹脂製です
・断熱材使用
【材質】
・フタ:ポリプロピレン
・胴:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールピッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールピッチャー
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル
真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびん
ステンレスマグ SM-VB
ステンレスマグ
メーカー象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン
通常価格4,66513,4044,80019,7667,085 -7,085 -
通常出荷日1日目4日目19日目1日目1日目1日目
奥行(mm)190230952308080
高さ(mm)250435285435--
幅(mm)135200105200--
容量(L)1.72.51.02.5--
質量(g)460.0002300.0527.0002300.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト