ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

カジュアルオフィスチェア用肘掛け

通常単価(税別)
5,723
税込単価
6,295

【特長】・MTOFチェアに取り付けることで立ち座りをサポートします・背の後ろ側...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    380-1215
  • JANコード
    4550414093052
  • 質量(g)
    800.0
  • 材質1
    躯体:スチールパイプ(粉体塗装)
  • 材質2
    肘樹脂部:PP
  • 奥行(mm)
    315
  • 高さ(mm)
    35
  • 品名
    肘掛け
  • ブラック
  • 幅(mm)
    575

型番:

MTOF-AR
解除
    数量:

    MTOF-ARの仕様・寸法情報

    トラスココード
    380-1215
    JANコード
    4550414093052
    質量(g)
    800.0
    材質1
    躯体:スチールパイプ(粉体塗装)
    材質2
    肘樹脂部:PP
    奥行(mm)
    315
    高さ(mm)
    35
    品名
    肘掛け
    ブラック
    幅(mm)
    575

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTOF-AR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,723
    ( 6,295 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MTOFチェアに取り付けることで立ち座りをサポートします
    ・背の後ろ側とフレームに隙間を設けているので、ひざ掛けなどが掛けられます
    【用途】
    ・カジュアルミーティングや休憩室、応接室に
    【材質】
    ・躯体:スチールパイプ(粉体塗装)
    ・肘樹脂部:PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カジュアルオフィスチェア用肘掛けの型番MTOF-ARのページです。 型番MTOF-ARに関する仕様情報を記載しております。
    カジュアルオフィスチェア用肘掛けのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カジュアルオフィスチェア用肘掛け
    作業用チェア
    低作業用スツール 高さ調整 ブラック
    作業用チェア φ315×H500-640 ブラック
    作業用チェア ガス式 400×H410-520
    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,72320,12918,53015,31629,11527,126
    通常出荷日11日目9日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード380-1215256-4500767-4775503-6062352-5929352-5937
    JANコード455041409305245504142346224989999388107498999962005449899998237214989999823738
    質量(g)800.06200.04300430078005500
    材質1躯体:スチールパイプ(粉体塗装)座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー座部:発泡ウレタン成型座部:ウレタン背部:ウレタン脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター
    材質2肘樹脂部:PP脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:強化樹脂成型5本脚脚部:スチール(粉体塗装)座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン座部:低反発ウレタン・スラブウレタン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました