17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カスタマイズスツール・テーブル兼用 連結金具

通常単価(税別)
1,065
税込単価
1,172
通常出荷日:19日目

【特長】・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます・無駄のないシンプルなデザインですので様...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
257-6452
4550414171118
ブラック
1個
257-6450
4550414171101
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065
( 1,172 )
19日目
1,065
( 1,172 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます
・無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します
【用途】
・待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも
【材質】
・本体:スチール鋼板(粉体塗装)、マグネット:軟質シート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタマイズスツール・テーブル兼用 連結金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタマイズスツール・テーブル兼用 連結金具
アームチェア
疲労軽減クッション 丸型
カジュアルオフィスチェア
カジュアルオフィスチェア用肘掛け
作業用チェア
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,06558,5006,60033,6005,72320,129
通常出荷日19日目19日目1日目11日目11日目9日目
質量(g)100.00010000.0420.0008500.0800.06200.0
材質1本体:スチール鋼板(粉体塗装)、マグネット:軟質シート張地:ポリエステル100%ポリエステル、ウレタンフォーム張地:布(ポリエステル)躯体:スチールパイプ(粉体塗装)座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー
奥行(mm)100540350687315475
間口(mm)75530350680--
高さ(mm)1577050780~82035325

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト