ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プランジカッター用チップ HTP LN【10個入り】

通常単価(税別)
2,951
税込単価
3,246

【特長】・プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです【用途】・プランジ加...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    127-5511
  • 材質1
    IC808
  • 刃長(mm)
    6.5
  • 適合ホルダ
    HTF/HTP/FTP-LN10
  • 質量(g)
    7.000
  • 仕様
    4コーナー使い縦置きチップ、フランジ加工対応
  • 品名
    タングプランジ
  • 全長(mm)
    10.5
  • コーナR(mm)
    1.0

型番:

HTP-LNHT-1006-ER
解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (10個入り)

    HTP-LNHT-1006-ERの仕様・寸法情報

    トラスココード
    127-5511
    材質1
    IC808
    刃長(mm)
    6.5
    適合ホルダ
    HTF/HTP/FTP-LN10
    質量(g)
    7.000
    仕様
    4コーナー使い縦置きチップ、フランジ加工対応
    品名
    タングプランジ
    全長(mm)
    10.5
    コーナR(mm)
    1.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HTP-LNHT-1006-ER
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,951
    ( 3,246 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです
    【用途】
    ・プランジ加工用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プランジカッター用チップ HTP LNの型番HTP-LNHT-1006-ERのページです。 型番HTP-LNHT-1006-ERに関する仕様情報を記載しております。
    プランジカッター用チップ HTP LNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プランジカッター用チップ HTP LN
    ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
    ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502
    ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
    イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ
    イスカル A ヘリ2000/チップ COAT
    メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
    通常価格2,9511,6061,676 -2,541 -2,210895
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
    トラスココード127-5511240-6131--362-3378628-0072
    材質1IC808-----
    刃長(mm)6.533.50.8--
    適合ホルダHTF/HTP/FTP-LN10HM390 ETP-04HM390ETP-05FFX4 ED/FD-04--
    質量(g)7.0000.8001.600---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました