ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック ツールボックス BX815

通常単価(税別)
3,584
税込単価
3,942
通常出荷日:1日目

【特長】・取っ手に握りやすいソフトグリップを採用したツールボックスです・ホームツールをひとまとめに収納...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    270
  • 外形寸法(mm)間口
    480
  • 外形寸法(mm)高さ
    210
  • 耐荷重(kg)
    取っ手部15
  • 有効内寸(mm)奥行
    220
  • 有効内寸(mm)間口
    440
  • 有効内寸(mm)高さ
    161
  • JANコード
    2003000008159
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    201-2267
  • 材質1
    本体・トレー:ポリプロピレン
  • 材質2
    取っ手:ポリプロピレン+サーモ、プラスチック、ラバー
  • 材質3
    バックル:ABS樹脂

ご注意

  • 耐水性、耐油性、耐薬品性はありません。
  • 本体を持ち運ぶ際はバックルがしっかり閉まっていることを確認し、ハンドルを持って持ち運んで下さい。

型番:

2003000008159
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000008159の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
270
外形寸法(mm)間口
480
外形寸法(mm)高さ
210
耐荷重(kg)
取っ手部15
有効内寸(mm)奥行
220
有効内寸(mm)間口
440
有効内寸(mm)高さ
161
JANコード
2003000008159
質量(g)
2000.0
トラスココード
201-2267
材質1
本体・トレー:ポリプロピレン
材質2
取っ手:ポリプロピレン+サーモ、プラスチック、ラバー
材質3
バックル:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000008159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,584
( 3,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手に握りやすいソフトグリップを採用したツールボックスです
・ホームツールをひとまとめに収納できます
・付属のトレーは外して持ち運びできます
・南京錠で施錠できる穴付きです
【材質】
・本体・トレー:ポリプロピレン
・取っ手:ポリプロピレン+サーモ、プラスチック、ラバー
・バックル:ABS樹脂

ご注意

  • 耐水性、耐油性、耐薬品性はありません。
  • 本体を持ち運ぶ際はバックルがしっかり閉まっていることを確認し、ハンドルを持って持ち運んで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック ツールボックス BX815の型番2003000008159のページです。 型番2003000008159に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック ツールボックス BX815のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック ツールボックス BX815
プラスチックボックス
キャリングケース プラスチック製
ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス
パーツケース付ツールボックス
ツールボックス L-Boxx
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)バーコボッシュバーコHAZETクニペックス
通常価格3,58410,489 -2,80017,36924,91918,414
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
外形寸法(mm)奥行270-----
外形寸法(mm)間口480-----
外形寸法(mm)高さ210-----
耐荷重(kg)取っ手部15-----
有効内寸(mm)奥行220-----
よく一緒に購入される商品

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト