17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン

通常単価(税別)
8,594
税込単価
9,453
通常出荷日:1日目

【特長】・プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです

  • 質量(g)
    250.000
  • JANコード
    4560219452039
  • トラスココード
    533-4986
  • 容量(ml)
    42

ご注意

  • カートリッジ、スタティックミキサーは別売です。

型番:

DKNMX98Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKNMX98Zの仕様・寸法情報

質量(g)
250.000
JANコード
4560219452039
トラスココード
533-4986
容量(ml)
42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DKNMX98Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,594
( 9,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです

ご注意

  • カートリッジ、スタティックミキサーは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラントリペア キズパッチ50CC専用ガンの型番DKNMX98Zのページです。 型番DKNMX98Zに関する仕様情報を記載しております。
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン
塗床補修カートリッジ プラントリペア キズパッチ
クリートボンドライトモルタル
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
3MTM コンクリートリペア600専用ノズル
MATERAN ミラクルパッチ 10KG
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ヘンケルスリーエムジャパントーヨーマテラン
通常価格8,5946,48513,359 -12,2831,9662,230
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目2日目
質量(g)250.000100.0003000---
JANコード4560219452039-----
トラスココード533-4986-----
容量(ml)4242----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト