17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランダムアクションサンンダー用マルチホールパッド

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:1日目

【特長】・パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクと...

詳細を確認
  • パッド寸法(mm)
    150
  • ペーパー寸法(mm)
    150
  • 適合機種
    GEX125AVE
  • JANコード
    4059952530611
  • 質量(g)
    170.000
  • トラスココード
    532-9192
  • 材質1
    エチレンブタジエンゴム

型番:

2608900011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608900011の仕様・寸法情報

パッド寸法(mm)
150
ペーパー寸法(mm)
150
適合機種
GEX125AVE
JANコード
4059952530611
質量(g)
170.000
トラスココード
532-9192
材質1
エチレンブタジエンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608900011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵します
・マジック式です
【用途】
・一般的な研磨作業に
【材質】
・エチレンブタジエンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンンダー用マルチホールパッドの型番2608900011のページです。 型番2608900011に関する仕様情報を記載しております。
ランダムアクションサンンダー用マルチホールパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムアクションサンンダー用マルチホールパッド
[EA162KG-10用] 150mm 交換用パッド
ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダー
[EA162KG-10用] 108mm 交換用マジックパッドシュー
ベロクロ用ウール
ダブルアクションエアサンダー 粗研磨用
メーカーボッシュエスコスリーエムジャパンエスコMASTERFESTOOL
通常価格7,2001,48038,6744,1301,236 -137,375
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目4日目
パッド寸法(mm)150-----
ペーパー寸法(mm)150-----
適合機種GEX125AVE-----
JANコード4059952530611-----
質量(g)170.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト