17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線サーモカメラ

通常単価(税別)
49,800
税込単価
54,780
通常出荷日:4日目

【特長】・熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるサーモカメラです・容易に温度分布を確認でき、位置の特...

詳細を確認
  • トラスココード
    530-9659
  • JANコード
    4974425801886
  • 質量(g)
    174.000
  • 材質1
    ABS樹脂、TPE樹脂
  • 奥行(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    175
  • 幅(mm)
    43
  • 電源(V)
    単4形電池×4本(付属)
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    8対1
  • 測定精度(℃)
    ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周辺温度23℃のとき)

型番:

SK-8500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-8500の仕様・寸法情報

トラスココード
530-9659
JANコード
4974425801886
質量(g)
174.000
材質1
ABS樹脂、TPE樹脂
奥行(mm)
68
高さ(mm)
175
幅(mm)
43
電源(V)
単4形電池×4本(付属)
距離対測定範囲比(D対S)
8対1
測定精度(℃)
±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周辺温度23℃のとき)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-8500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,800
( 54,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるサーモカメラです
・容易に温度分布を確認でき、位置の特定や異常温度の素早い検出に役立ちます
・最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します
・測定画面をmicroSDカードに保存して、付属のUSBケーブルでパソコンへ転送可能です
・放射率は測定対象物にあわせて設定できます
【用途】
・設備や機器の異常確認
・電子基板の温度分布把握
・住宅、器具、衣服などの断熱や保温性の確認
【材質】
・ABS樹脂、TPE樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモカメラの型番SK-8500のページです。 型番SK-8500に関する仕様情報を記載しております。
赤外線サーモカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモカメラ
無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R
最高最低温度計
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防水型放射温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格49,8005,743 -4,5229,3009,900 -13,700
通常出荷日4日目1日目〜1日目7日目1日目4日目
トラスココード530-9659-511-6981166-2756-149-6949
JANコード4974425801886-49744258016334974425582709-4974425826902
質量(g)174.000-71.0002000-196
材質1ABS樹脂、TPE樹脂-本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム感熱紙-ABS樹脂、シリコン樹脂
奥行(mm)68-22120-80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト