17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

最高最低温度計

通常単価(税別)
4,5223,604
税込単価
4,9743,964
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・本体内臓センサと外部センサを切り替えて使用できるデジタル最高最低温度計です・現在温度、最高温...

詳細を確認
  • トラスココード
    511-6981
  • JANコード
    4974425801633
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム
  • 材質2
    センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂
  • 材質3
    コード:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    67
  • 測定温度範囲(℃)IN/OUT
    -5~50/-50~70
  • 電源
    単4形電池×1本(付属)
  • 温度表示範囲(℃)

型番:

1840-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1840-00の仕様・寸法情報

トラスココード
511-6981
JANコード
4974425801633
質量(g)
71.000
材質1
本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム
材質2
センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂
材質3
コード:ポリ塩化ビニル(PVC)
奥行(mm)
22
高さ(mm)
65
幅(mm)
67
測定温度範囲(℃)IN/OUT
-5~50/-50~70
電源
単4形電池×1本(付属)
温度表示範囲(℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1840-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5223,604
( 3,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体内臓センサと外部センサを切り替えて使用できるデジタル最高最低温度計です
・現在温度、最高温度、最低温度を常時表示します
・本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)付きで用途に合わせて取りつけ方法を選べます
・表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です
・防水保護等級 JIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも安心してご使用できます
・本体ケースに抗菌材料を使用した衛生面に配慮した製品です
【用途】
・室内の温度管理に
【材質】
・本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム
・センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂
・コード:ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最高最低温度計の型番1840-00のページです。 型番1840-00に関する仕様情報を記載しております。
最高最低温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最高最低温度計
棒状標準温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防水型デジタル温度計SK-270WP
ミニマックス II型 最高最低温度計
防水型放射温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格4,52246,3179,900 -29,3005,09913,700
通常出荷日1日目3日目1日目4日目在庫品1日目4日目
トラスココード511-6981166-4294-257-4104805-1083149-6949
JANコード49744258016334974425014002-497442580160249744253171034974425826902
質量(g)71.00027.000-282.000125.000196
材質1本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴムガラス-本体:PC樹脂本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)ABS樹脂、シリコン樹脂
材質2センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂水銀-表示部・キースイッチ部:PET樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト