17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電工パワーペンチ

通常単価(税別)
4,2254,895
税込単価
4,6485,385
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
175
188
4952269114751
265.000
215-6119
1個
200
213
4952269114768
342.000
215-6118
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,225
( 4,648 )
1日目
4,895
( 5,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています
・切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です
・偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します
【材質】
・特殊合金鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工パワーペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工パワーペンチ
電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)
電工パワーペンチ(圧着機能付) PP-200ATG、PP-225ATG
電工パワーペンチ(圧着機能付)
電工ペンチ
偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225
メーカーツノダツノダツノダスリーピークス技研室本鉄工フジ矢
通常価格4,225-5,613 -6,443 -4,697 -6,0134,575 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
鉄線切断能力(mm)Φ3.2-Φ4-3.6-
銅線切断能力(mm)Φ4---4.54
VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×3芯2.6×3芯2.6×3芯-2.0×3-
ばねなしなしなし-あり-
くわえ部すべり止め加工ありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト