17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールドプライヤー

通常単価(税別)
2,9703,210
税込単価
3,2673,531
通常出荷日:1日目

【特長】・2、3段階に開いても平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴む【用途】・自動車・バイクの...

詳細を確認
  • 形状・用途
    標準
  • アゴ形状
    曲線あご
  • アゴの深さ (mm)
    36
  • 自動調整(オート)機能有無
    なし
  • 厚さ(mm)
    9
  • 落下防止用ひも取付穴
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 切断能力(mm)鉄線

  • 切断能力(mm)軟鉄線

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

切断能力(mm)鉄線

切断能力(mm)軟鉄線

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
30
Φ2.0
Φ2.0
155
4952269106176
166.000
576-1949
1個
32
Φ2.6
Φ2.6
201
4952269106183
201.000
576-1947
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目
3,210
( 3,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2、3段階に開いても平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴む
【用途】
・自動車・バイクのメンテナンス、DIYでの掴む、折り曲げる、切る作業に
【材質】
・機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールドプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールドプライヤー
ロッキングプライヤー
C型ロッキングプライヤー
溶接グリッププライヤー
P型グリッププライヤー
ステンレス製ロッキングプライヤー
メーカーツノダフジ矢E-ValueStrong Hand Toolsトラスコ中山バーコ
通常価格2,970-3,419 -2,267 -9,8391,75929,782
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
形状・用途標準標準----
アゴ形状曲線あご曲線あご----
アゴの深さ(mm)36-----
自動調整(オート)機能有無なしなし----
厚さ(mm)9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト